Szerelőlap AX-hez

Cikkszám: AX 5051391

Cikkszám:
AX 5051391
Anyag
Acéllemez
Felület
horganyzott
Méret
Szélesség: 945 mm
Magasság: 1.375 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Használható
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
25,8 kg
Bruttó tömeg
26 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101