- Cikkszám:
- AX 5051392
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Méret
- Szélesség: 1.145 mm
Magasság: 1.175 mm - Szerelőlap anyagvastagsága
- 2,5 mm
- Használható
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25 kg
- Bruttó tömeg
- 27,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177949690
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101