Kábelbevezető lemezek AX-hez

Cikkszám: AX 5051398

Menetes csavar

Cikkszám:
AX 5051398
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Tömítéssel együtt
Méret
Szélesség: 447 mm
Mélység: 149 mm
Egységcsomag
Tömítéssel együtt
Méret
3
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,8 kg
Vámtarifaszám
73079100
EAN
4028177949751
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA