Kábelbevezető lemezek AX-hez

Cikkszám: AX 5051400

Menetes csavar

Cikkszám:
AX 5051400
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Tömítéssel együtt
Méret
Szélesség: 401 mm
Mélység: 221 mm
Egységcsomag
Tömítéssel együtt
Méret
6
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,1 kg
Bruttó tömeg
1,22 kg
Vámtarifaszám
73079100
EAN
4028177949775
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA