- Cikkszám:
- AX 5051401
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
- Méret
- Szélesség: 301 mm
Mélység: 221 mm - Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
- Méret
- 5
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,81 kg
- Bruttó tömeg
- 0,9 kg
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177949782
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA