Jobbra nyíló ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5051333

Cikkszám:
AX 5051333
Anyag
Ház és ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zárcímer
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zárcímer
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,9 kg
Bruttó tömeg
14 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949164
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101