- Cikkszám:
- AX 5051342
- Anyag
- Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
- Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Használható
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 760 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6 kg
- Bruttó tömeg
- 6,63 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177949256
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101