Jobbra nyíló ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5052135

Cikkszám:
AX 5052135
Anyag
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,2 kg
Bruttó tömeg
6,28 kg
Vámtarifaszám
94039910
ECLASS 8.0
27180101