Balra nyíló ajtó AX-hez

Cikkszám: AX 5051336

Cikkszám:
AX 5051336
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,85 kg
Bruttó tömeg
14 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177949195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101