Kábelbevezető lemezek KX-hez

Cikkszám: KX 5051405

Menetes csavar

Cikkszám:
KX 5051405
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Kábelbevezető lemez
Tömítőkeret
Méret
Szélesség: 220 mm
Mélység: 90 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,44 kg
Bruttó tömeg
0,444 kg
Vámtarifaszám
73079100
EAN
4028177960534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA