- Cikkszám:
- HD 5050619
- Anyag
- Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Használható
- Házípus: HD csatlakozódoboz
Szélesség: = 300 mm
Magasság: = 200 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1674.600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,138 kg
- Bruttó tömeg
- 0,141 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177919884
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704