- Cikkszám:
- HD 5052101
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek - Egységcsomag
- Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 380 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,3 kg