Eredeti pótalkatrészek Rittal kapcsolószekrényekhez, garantált minőségben.
- Cikkszám:
- HD 5052102
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek - Egységcsomag
- Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
- Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 500 mm - Használható
- Szélesség: 390 mm
Magasság: 550 mm - Egységcsomag
- Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910