Ajtó HD kompakt kapcsolószekrényhez

Cikkszám: HD 5052104

Eredeti pótalkatrészek Rittal kapcsolószekrényekhez, garantált minőségben.

Cikkszám:
HD 5052104
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Egységcsomag
Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 500 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,2 kg
Bruttó tömeg
5,2 kg