Ajtó HD kompakt kapcsolószekrényhez

Cikkszám: HD 5052106

Eredeti pótalkatrészek Rittal kapcsolószekrényekhez, garantált minőségben.

Cikkszám:
HD 5052106
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Egységcsomag
Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Használható
Szélesség: 610 mm
Magasság: 650 mm
Egységcsomag
Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,5 kg
Bruttó tömeg
7,5 kg
Vámtarifaszám
94039910