Eredeti pótalkatrészek Rittal kapcsolószekrényekhez, garantált minőségben.
- Cikkszám:
- HD 5052111
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek - Egységcsomag
- Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm - Használható
- Szélesség: 810 mm
Magasság: 1.250 mm - Egységcsomag
- Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20,8 kg
- Bruttó tömeg
- 25,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910