Ajtó HD kompakt kapcsolószekrényhez

Cikkszám: HD 5052114

Eredeti pótalkatrészek Rittal kapcsolószekrényekhez, garantált minőségben.

Cikkszám:
HD 5052114
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Egységcsomag
Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
Méret
Szélesség: 490 mm
Magasság: 1.200 mm
Használható
Szélesség: 1.010 mm
Magasság: 1.250 mm
Egységcsomag
Zsanérokkal és zárrészekkel együtt.
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,2 kg
Bruttó tömeg
11,2 kg
Vámtarifaszám
94039910