- Cikkszám:
- HD 5050626
- Anyag
- Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Használható
- Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
Szélesség: = 610 mm
Magasság: = 650 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1310.600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,195 kg
- Bruttó tömeg
- 0,2 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177919952
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704