Tömítőkeret HD

Cikkszám: HD 5050630

Cikkszám:
HD 5050630
Anyag
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Használható
Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
Szélesség: = 390 mm
Magasság: = 430 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1306.600
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,13 kg
Bruttó tömeg
0,133 kg
Vámtarifaszám
40081100
EAN
4028177919990
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704