Tömítőkeret HD

Cikkszám: HD 5050668

Cikkszám:
HD 5050668
Anyag
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Használható
Szélesség: = 490 mm
Magasság: = 1.000 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1318.600
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,25 kg
Bruttó tömeg
0,264 kg
Vámtarifaszám
40081100
EAN
4028177951266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101