- Cikkszám:
- HD 5050693
- Anyag
- Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Használható
- Szélesség: = 305 mm
Magasság: = 290 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4000.022
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,1 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177956964
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101