- Cikkszám:
- HD 5050858
- Anyag
- Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Használható
- Szélesség: = 610 mm
Magasság: = 810 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,21 kg
- Bruttó tömeg
- 0,22 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177968318
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101