- Cikkszám:
- TS 5050126
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Hátfal
Rögzítési segédanyag (készlet) - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm - Egységcsomag
- Hátfal
- Rögzítési segédanyag (készlet)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14 kg
- Bruttó tömeg
- 29 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177650169
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101