Rúdzár egyajtós TS-hez

Cikkszám: TS 5050050

A VX SE 5050817 zárótakaróval együtt rendelendő.

Cikkszám:
TS 5050050
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zárrekesz kéttollú betéttel
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Használható
Magasság: 2.200 mm
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zárrekesz kéttollú betéttel
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Megjegyzés
A rugós alátétek a zárrudak cseréje esetén nem újrahasználhatók. Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiséget készletezett-e (cikkszám: 8800070).
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2 kg
Bruttó tömeg
3 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177477681
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217