- Cikkszám:
- AE 5050477
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 1.200 mm - Használható
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.200 cm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20 kg
- Bruttó tömeg
- 21 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708624
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101