Jobbra nyíló ajtó Kétajtós nemesacél AE szekrényhez

Cikkszám: AE 5050503

Cikkszám:
AE 5050503
Anyag
1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Felület
Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11 kg
Bruttó tömeg
12 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708884
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204