Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050430

Cikkszám:
AE 5050430
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
334 mm x 275 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 380 mm
Magasság: = 300 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1030500
1031500
1004600
1005500
1005600
1011600
6536010
6315200
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,39 kg
Bruttó tömeg
1,4 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708150
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216