Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050432

Cikkszám:
AE 5050432
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
254 mm x 275 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 300 mm
Magasság: = 300 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1033500
1036500
1003600
6535010
6315100
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,15 kg
Bruttó tömeg
1,2 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708174
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216