Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050433

Cikkszám:
AE 5050433
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
254 mm x 375 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 300 mm
Magasság: = 400 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1034500
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,5 kg
Bruttó tömeg
1,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708181
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216