- Cikkszám:
- AE 5050434
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 349 mm x 770 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 400 mm
Magasság: = 800 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1037500
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,5 kg
- Bruttó tömeg
- 7,5 kg
- EAN
- 4028177708198
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216