- Cikkszám:
- AE 5050435
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 334 mm x 570 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 380 mm
Magasság: = 600 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1038500
- 1338500
- 1008600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,6 kg
- Bruttó tömeg
- 4,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708204
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216