- Cikkszám:
- AE 5050436
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 549 mm x 355 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 380 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1039500
- 1339500
- 1009600
- 6539010
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,8 kg
- Bruttó tömeg
- 3,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708211
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216