- Cikkszám:
- AE 5050437
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 354 mm x 475 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 400 mm
Magasság: = 500 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1045500
- 1015600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,7 kg
- Bruttó tömeg
- 2,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708228
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216