Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050439

Cikkszám:
AE 5050439
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
749 mm x 570 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 600 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1055500
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,7 kg
Bruttó tömeg
9,4 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216