Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050441

Cikkszám:
AE 5050441
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
549 mm x 770 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 800 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1058500
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,6 kg
Bruttó tömeg
10,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708266
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216