Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050442

Cikkszám:
AE 5050442
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
549 mm x 570 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 600 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1054500
1060500
1360500
1010500
1010600
6315600
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,1 kg
Bruttó tömeg
6,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708273
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216