- Cikkszám:
- AE 5050443
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 704 mm x 730 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 760 mm
Magasság: = 760 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1073500
- 1077500
- 1014600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12,6 kg
- Bruttó tömeg
- 12,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216