- Cikkszám:
- AE 5050444
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 549 mm x 730 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 760 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1076500
- 1376500
- 1012600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,3 kg
- Bruttó tömeg
- 10,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708297
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216