- Cikkszám:
- AE 5050445
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 539 mm x 955 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 1.000 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1090500
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,2 kg
- Bruttó tömeg
- 11,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708303
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216