Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050446

Cikkszám:
AE 5050446
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
944 mm x 730 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 1.000 mm
Magasság: = 760 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1100500
1130500
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
15,6 kg
Bruttó tömeg
25,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708310
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216