- Cikkszám:
- AE 5050450
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 940 mm x 1.155 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 1.000 mm
Magasság: = 1.200 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1213500
- 1019500
- 1019600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25,5 kg
- Bruttó tömeg
- 35,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177708358
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216