Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050453

Cikkszám:
AE 5050453
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
334 mm x 355 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 380 mm
Magasság: = 380 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1380500
1006500
1006600
6538010
6315300
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,75 kg
Bruttó tömeg
1,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708389
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216