Jobbra nyíló ajtó kétajtós AE szekrényekhez

Cikkszám: AE 5050471

Cikkszám:
AE 5050471
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 760 mm
Használható
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 760 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,9 kg
Bruttó tömeg
7,9 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177708563
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101