SE 8 szabadonálló rendszerszekrény IP 66/NEMA 4X

Cikkszám: SE 5852580

Nagyfokú védelem: IP 66 / NEMA 4X. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

Cikkszám:
SE 5852580
Termékleírás
A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenék: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 3,0 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Ház, hátfal és ajtó: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Fenéklemez: bevonatlan
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Zárt fenéklemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
699 mm x 1.696 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
NEMA védettség
NEMA 4X
NEMA 3R
Megjegyzés
Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
Alapanyag
Nemesacél
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
126 kg
Bruttó tömeg
132 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177696754
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
SE8 SZEKRÉNY, NEMESACÉL, 800x1800x500
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
General technical information
Műszaki szakkatalógus