- Cikkszám:
- SE 5853580
- Termékleírás
- A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenék: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 3,0 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
- Felület
- Ház, hátfal és ajtó: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Fenéklemez: bevonatlan
- Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Zárt fenéklemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.896 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- NEMA védettség
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Megjegyzés
- Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
- Alapanyag
- Nemesacél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 146 kg
- Bruttó tömeg
- 152 kg
- EAN
- 4028177696761
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
SE 8 szabadonálló rendszerszekrény, BHT: 800x2000x600 mm, nemesacél, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X