Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz

Cikkszám: VX 8640006

Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő jobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolóelemmel letakarható.

Cikkszám:
VX 8640006
Termékleírás
Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő jobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolóelemmel letakarható.
Anyag
Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
4 db lábazati sarokelem, 100 mm magas
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Házípus: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Szélesség: = 1.100 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Tömeg/cs. e.
6,32 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
5,64 kg
Bruttó tömeg
5,84 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177958791
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX Lábazati elem, elöl/hátul, optimalizált, 1100x100mm
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen