Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám: VX 8660040

Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.

Cikkszám:
VX 8660040
Kivitel
Zárt
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Mélység: = 300 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Tömeg/cs. e.
1,25 kg
Csomagolási egység
2 db
Használható
VX acéllemez rendszerhez
Nettó tömeg
1,1 kg
Bruttó tömeg
1,25 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177978270
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 200 mm, 300 mm mélységhez, acéllemez
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Product presentations
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen