A rozsdamentes acél lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához lehet alkalmazni.
- Cikkszám:
- VX 8660070
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
TS
PC
Mélység: = 400 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,31 kg
- Bruttó tömeg
- 1,651 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati takarólemez, oldalsó, Ma: 100 mm, 400 mm mélységhez, nemesacél, 1.4301
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen