Lábazati sarokelemek elülső és hátsó takarólemezzel. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez. Megszakításmentesen sorolható.
- Cikkszám:
- VX 8660051
- Anyag
- Lábazati sarokelem: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Takarólapok: ABS - Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
4 db lábazati sarokelem
4 takarólap
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas - Megjegyzés
- Az oldalsó lábazati takarólemezek a lábazat egység lezárásához szükségesek, és a lábazatok egymás közötti kiegészítő stabilizálását is szolgálják.
- A csomagban található takarósapkák igény esetén kicserélhetők a nemesacél VX lábazati rendszerhez való nemesacél takarósapkákra.
- Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
TS
PC
Szélesség: = 800 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 4,6 kg
- Bruttó tömeg
- 4,826 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177037861
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 100 mm, 800 mm szélességhez, 1.4301 nemesacél
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen