Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz

Cikkszám: VX 8620020

Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.

Cikkszám:
VX 8620020
Termékleírás
Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
Anyag
Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Házípus: VX
Szélesség: = 300 mm
Tömeg/cs. e.
4,82 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,62 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177922099
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX 25 lábazati elem, 300x200mm, 2db/cs
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen